Kunststoff-Multiverschluss Flachgriff AP-469-W

Kunststoff-Multiverschluss Flachgriff AP-469-W
[Features]
· 2 locks are built-in and it supports various security systems.
· Master lock specification: can be released with either lever side cylinder or case side cylinder.
· Set lever side cylinder to different key, and by setting the case side cylinder to the same key, you can manage and operate like a master key.
· Double lock specification: The handle lever can not be released unless you unlock both the lever side cylinder and the case side cylinder.
· Both sides are aligned, and for the first time there is a specification to enable cancel (operation).
· Note: various customized combinations can be made according to request, such as making the same key (stop number) on one side, different key on both sides, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP-469-W

Teilenummer
AP-469-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.88 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung Maserung Farbe Schwarz
Kompatible Plattendicke(mm) 2.3 Gesamtlänge(mm) 210 Gesamtbreite(mm) 36
Volle Höhe(mm) 44 Produktcode 04262 Hinweis Riegel ist separat erhältlich.

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Multiverschluss Flachgriff AP-469-W, die Teilenummer ist AP-469-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-469-W.

Technischer Support