Flachgriff mit Druckknopf A-180

Flachgriff mit Druckknopf A-180
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Left/right dual use type (If the stopper is turned inside out, right and left can be interchanged)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-180-1-1
A-180-2-1
A-180-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKompatible Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

30.06 €

13.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.2~2.51424032.700497

23.19 €

12.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.6~1.51173629.800499

19.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.6~1.5843629.800501

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Chrom satiniert (MZCr) Anzahl der Schlüssel 030
Zubehör Zwei Schlüssel, Schraubenset, Spezialriegel

Technischer Support