Anzugsflachgriff A-474

Anzugsflachgriff A-474
  • Sonderpreis
Total length (mm): 125· Total width (mm): 38· Total height (mm): 26.7 · Applicable plate thickness (mm): 4
· Material: Zinc alloy / Finish: Satellite chrome plating / Stopper: Included

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-474-L
A-474-L-TAK60
A-474-R
A-474-R-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenbetätigung Anzahl der Schlüssel Produktcode

52.91 €

1 10 Arbeitstage Für links020002202

52.91 €

1 10 Arbeitstage Für linksTAK6004108

52.91 €

1 10 Arbeitstage Für rechte Seiten020002810

51.25 €

25.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Für rechte SeitenTAK6004109

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zink-Legierung Oberflächenbehandlung Satinierte Nickel-Beschichtung Kompatible Plattendicke(mm) 4
Zubehör Riegel Gesamtlänge(mm) 125 Gesamtbreite(mm) 38
Volle Höhe(mm) 26.7

Technischer Support