Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-495-1-TAK60 |
A-495-2-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | TAK60 | 175 | 42 | 04118 | ||
56.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | TAK60 | 142 | 40 | 04119 |
Loading...
Werkstoff | Zinklegierung | Oberflächenbehandlung | Satiniert vernickelt | Kompatible Plattendicke(mm) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Zubehör | Riegel | Volle Höhe(mm) | 42.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften