Hermetische Schiebetür, Metallbeschlag FD-150 (Teilenummern - CAD Download)

Hermetische Schiebetür, Metallbeschlag FD-150
[Features]
· Can be easily installed in tight places.
· Also ideal for large entrances.
· Seals securely.
· A simple mechanism that is easy to handle and that minimizes malfunctioning/breakdowns.
· No need for rails, grooves, or steps on the floor.
· The opening and closing motion is light and smooth (not affected by the adhesion of dust or other contaminants).
· A clean design whereby the cover covers the entire rail.
· A left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FD-150-1
FD-150-2
FD-150-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Produktcode

1,315.97 €

1 40 Arbeitstage 175080064073

1,341.27 €

1 40 Arbeitstage 2150100064074

1,417.17 €

1 40 Arbeitstage 2750130064075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Tür- und Schließsystem Werkstoff Abdeckung: Stranggepresste Aluminumlegierung (EN AW-6063 Äquiv.) /Schiene) Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv. / EN 1.4016 Äquiv. /Halterung/Aufhängung: Warmgewalztes Stahlblech (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Oberflächenbehandlung Verfahren
Dicke(mm) 140 Links/Rechts vertauscht Links/Rechts Kombinationstyp

Technischer Support