Metall-Kupplung für Drehgeber (Teilenummern)

Metall-Kupplung für Drehgeber
[Merkmale] Geschlitzte Metallkupplung für Drehgeber aus Aluminiumlegierung. [Merkmale] Es kann für Encoder verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RU-075
RU-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser D φ
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Normales Drehmoment
(Nm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Kompatibler Drehgeber Schraubengröße

78.80 €

1 11 Arbeitstage 660.05 bis 1.0019.119.117,02 × 10-7TRD-S/2EM3

86.77 €

1 10 Arbeitstage 10101.01 bis 3.0025.425.41.62,87 × 10-6TRD-GK/K/LM5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Werkstoff Aluminiumlegierung
Max. Drehzahlbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Anwendung Drehgeber Max. Drehzahl(r/min) 25000
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.21 bis 0.40 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.25 Zulässiger Winkelversatz(deg) 5
Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0.25

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support