Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / N-S / Edelstahl (Teilenummern - CAD Download)

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / N-S / Edelstahl
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.18 - 12.7 mm, / , [Anschluss Gewinde] M



Die Klemmverschraubungen von NITTA werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 3.18 oder 12.7 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N1/4-S
N3/8-S
N6-S
N8-S
N10-S
N12-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Spezifikationen Kompatibler Rohraußendurchm.
(Zoll)

1.70 €

10 6 Arbeitstage M106.35Zollgröße1/4

3.34 €

1.87 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

M149.53Zollgröße3/8

1.70 €

1 8 Arbeitstage M106Millimetergröße-

3.02 €

10 6 Arbeitstage M128Millimetergröße-

3.64 €

10 8 Arbeitstage M1510Millimetergröße-

5.60 €

10 8 Arbeitstage M1712Millimetergröße-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Dazugehörige Komponenten Ausführung (zugehörige Bauteile) Edelstahlmutter Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) M Abstand(mm) 1

Technischer Support