Lenkrollen / 220S, 213S / Stahlblech-Korpus / Nylon, Gummi, PUR, Guss, Phneol / Lochplatte trapezoid / Größe 50-75 (Teilenummern)

Lenkrollen / 220S, 213S / Stahlblech-Korpus / Nylon, Gummi, PUR, Guss, Phneol / Lochplatte trapezoid / Größe 50-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 70 und 93 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

213S-N50

Teilenummer
213S-N50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

11.98 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256826.0NIntegriertes Nylonrad

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Sonstige Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Geringe Last Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) 160×63×58
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) 139×55×42 Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer S

Technischer Support