Lenkrollen / 400POS, 400PSR, / Nylon Felge / Gummi / Lochplatte / Größe 100-130 (Teilenummern)

Lenkrollen / 400POS, 400PSR, / Nylon Felge / Gummi / Lochplatte / Größe 100-130
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Kunststoff | Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 177 mm / [Traglast] 60, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 177 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 120 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kunstkautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
400PSR-FR100
400PSR-FR130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Lastkategorie

25.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14435.01~80.008080451158010030Geringe Last

38.19 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 17780.01~140.00120100501379313038Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend / Kunststoff Eigenschaften Ruhiges Rad Anschlag kA
Radwerkstoff Kautschuk Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Kunststoff Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer PSR Verschiedene Fahrzeuge FR Radkonfiguration Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Technischer Support