Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
740MA-CLB100 |
740MA-FR100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radwerkstoff | Wagenbreite (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.63 € | 1 | 13 Arbeitstage | Elastomer | 27 | CLB | PP-Rad, Rad mit Elastomerwicklung, Eingang mit radialem Kugellager | ||
12.38 € | 1 | 13 Arbeitstage | Kautschuk | 30 | FR | PP-Rad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) | 126 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last für 1 Stück(daN) | 50 | Befestigungsmaterial | Kunststoff |
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M12×1,75 | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Schwenkradius(mm) | 83 |
Lastkategorie | Geringe Last | Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) | 32 | Achsenlänge L(mm) | 20 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Kunststoff | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Besondere Hinweise | Einkaufswagenrolle |
Teilenummer | MA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Wagenbreite(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften