Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Außengewinde-Schweißbogen, DLB (Teilenummern)

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrfitting, Außengewinde-Schweißbogen, DLB
For high pressure fittings that demand high quality, use the double ferrule type tube fitting - the male pipe welding elbow DLB - from Ihara Science.
・Material: Stainless steel
・Fluids used: Water, air, steam, gas, chemicals, and oil
・Applicable tube material: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLB4-4SS
DLB6-4SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Länge L
(mm)

33.16 €

1 8 Arbeitstage 1/427.5

39.79 €

1 7 Arbeitstage 3/830.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø)(Ø) 1/4 Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support