Klemmverschraubung / DSU / T-Verbinder / Schottverbinder / zweifach (Teilenummern)

Klemmverschraubung / DSU / T-Verbinder / Schottverbinder / zweifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 22 mm, / , [Länge] -20 - 120 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



IHARA SCIENCE stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 1 oder 22 mm auf. Sie sind zwischen -20 und 120 mm lang.




Herstellerdetails:
Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar. Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben.

[Merkmale]
· Alle Arten von einzigartigen Fittings sind ebenfalls verfügbar.
· Ein Umwandlungsadapter für PF-Schrauben (G-Schraube) und PT-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSU4SS
DSU6SS
DSU8SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Länge L
(mm)

35.68 €

1 5 Arbeitstage 1/458.0

51.18 €

1 5 Arbeitstage 3/862.8

73.93 €

1 8 Arbeitstage 1/271.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Schottverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Technischer Support