Apparate-Lenkrollen / 200 / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Spreizklemmung (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / 200 / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Spreizklemmung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 56 - 151 mm / [Traglast] 24.5, 73.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 56 und 151 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 24.5 oder 73.5 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in itril-Butadien-Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
202(16)
202(19)
202(21)
203(16)
203(19)
203(21)
205(19)
205(21)
206(19)
206(21)
207(19)
207(21)
208(19)
208(21)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Rollenfarbe Hauptmontageschaft-Durchmesser d
(mm)

7.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 56~35.0024.5401739Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)16

7.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 56~35.0024.5401739Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)19

7.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 56~35.0024.5401739Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)21

8.31 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6635.01~80.0039.2502044Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)16

8.31 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6635.01~80.0039.2502044Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)19

8.31 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6635.01~80.0039.2502044Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)21

16.39 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8235.01~80.0044.1632157Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)19

16.39 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8235.01~80.0044.1632157Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)21

19.47 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9535.01~80.0049752163Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)19

19.47 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9535.01~80.0049752163Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)21

33.55 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 12435.01~80.0063.71002283Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise)19

33.55 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 12435.01~80.0063.71002283Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise)21

45.66 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 15135.01~80.0073.513025101Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise)19

45.66 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 15135.01~80.0073.513025101Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise)21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Mit Gummi Anschlag kA Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)

Technischer Support