Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 66 - 151 mm / [Traglast] 39.2, 73.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
UCHIMURA hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 66 und 151 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 39.2 oder 73.5 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
203S(16) |
203S(19) |
203S(21) |
205S(19) |
205S(21) |
206S(19) |
206S(21) |
207S(19) |
207S(21) |
208S(19) |
208S(21) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenfarbe | Hauptmontageschaft-Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 66 | 39.2 | 50 | 20 | 52 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 16 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 66 | 39.2 | 50 | 20 | 52 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 19 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 66 | 39.2 | 50 | 20 | 52 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 21 | |
18.07 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 82 | 44.1 | 63 | 21 | 67 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 19 | |
18.07 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 82 | 44.1 | 63 | 21 | 67 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 21 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 95 | 49 | 75 | 21 | 72 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 19 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 95 | 49 | 75 | 21 | 72 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 21 | |
37.02 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 124 | 63.7 | 100 | 22 | 93 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 19 | |
37.02 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 124 | 63.7 | 100 | 22 | 93 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 21 | |
52.91 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 151 | 73.5 | 130 | 25 | 105 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 19 | |
52.91 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 151 | 73.5 | 130 | 25 | 105 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 21 |
Loading...
Rollenausführung | Mit Gummi | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Rollenfarbe
Hauptmontageschaft-Durchmesser d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften