Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 123 - 236 mm / [Traglast] 83.3, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien-Kautschuk
Mit den Lenkrollen von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 123 und 236 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 83.3 oder 117.6 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Polybutadien-Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
107-PR |
108-PR |
109-PR |
111-PR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 123 | 83.3 | 80 | 56 | 99 | 75 | 100 | 22 | 83 | 8.5 | 2.9 | |
42.33 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 150 | 93.1 | 80 | 56 | 99 | 75 | 130 | 25 | 101 | 8.5 | 2.9 | |
62.53 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 188 | 117.6 | 103 | 67 | 125 | 90 | 150 | 28 | 119 | 10.5 | 4 | |
83.18 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 236 | 98 | 102 | 67 | 125 | 90 | 200 | 32 | 153 | 13 | 4 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polybutadien-Kautschuk (PBR) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit |
Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Rollenfarbe | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften