Lenkrollen mit Bremse / 100PRs / Stahlblech-Korpus / PBR Belag / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / 100PRs / Stahlblech-Korpus / PBR Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 123 - 236 mm / [Traglast] 83.3, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien-Kautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 123 und 236 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 83.3 oder 117.6 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Polybutadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
107-PRS
108-PRS
109-PRS
111-PRS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

32.70 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 12383.38056997510022938.52.9

49.84 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 15093.180569975130251058.52.9

68.81 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 188117.610367125901502813010.54

98.37 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 23698102671259020032159134

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Polybutadien-Kautschuk (PBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit
Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Rollenfarbe Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise)

Technischer Support