Lenkrollen mit Bremse / 100HB2-EP / Stahlblech-Korpus / Polymer-Rad / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / 100HB2-EP / Stahlblech-Korpus / Polymer-Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 92 - 106 mm / [Traglast] 294, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] technischer Kunststoff



UCHIMURA hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 92 und 106 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 294 oder 343 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 485 daN (kgf). Technischer Kunststoff ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

105HB2-EPS

Teilenummer
105HB2-EPS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.23 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radmontagehöhe H(mm) 92 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 220.01~320.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 294
Radwerkstoff Spezieller Polymer-Verbundstoff Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) 71 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) 71
Abmessungen (Länge) L2(mm) 90 Abmessungen (Breite) L1(mm) 90 Rollen-Ø D(mm) 65
Radbreite W(mm) 38 Wendekreis r(mm) 66 Lastkategorie Schwere Last
Rollenlager Verfügbar Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 10.5 Montagesitzdicke t(mm) 3.2

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / 100HB2-EP / Stahlblech-Korpus / Polymer-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 105HB2-EPS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 105HB2-EPS.

Technischer Support