Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 70 mm / [Traglast] 196, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] technischer Kunststoff
Mit den Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 60 und 70 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 196 oder 245 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 140.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in technischer Kunststoff wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
104HB2AF-EP
Teilenummer
|
---|
104HB2AF-EP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | 220.01~320.00 | 245 | 90 | 90 | 110 | 110 | 50 | 28 | 63 | 2.6 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Einstellerfuß | Eigenschaften | Niedriger Boden | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Spezieller Polymer-Verbundstoff | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsdurchmesser D(mm) | 8.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen mit Gerätefuß / 100HB2AF-EP / Stahlblech-Korpus / Polymer-Rad / Lochplatte / Gerätefuß, die Teilenummer ist 104HB2AF-EP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 104HB2AF-EP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
102HB2AF-EP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Montagesitzdicke t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 140.01~220.00 | 196 | 75 | 75 | 92 | 92 | 40 | 25 | 50 | 2.3 |