Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 200Es Typ / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Spreizklemmung / el. leitfähig (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 200Es Typ / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Spreizklemmung / el. leitfähig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 66 - 151 mm / [Traglast] 19.6, 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 66 und 151 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 19.6 oder 78.4 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Sie sind in itril-Butadien-Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

208ES(21)

Teilenummer
208ES(21)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.05 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Mit Gummi Radmontagehöhe H(mm) 151 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 78.4
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Rollen-Ø D(mm) 130 Radbreite W(mm) 25 Wendekreis r(mm) 105
Rollenfarbe Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) Hauptmontageschaft-Durchmesser d(mm) 21

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 200Es Typ / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Spreizklemmung / el. leitfähig, die Teilenummer ist 208ES(21).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 208ES(21).

Technischer Support