Apparate-Lenkrollen mit Bremse / Modell 300Es / NBR / Gewindebolzen, Lochplatte / el. leitfähig (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / Modell 300Es / NBR / Gewindebolzen, Lochplatte / el. leitfähig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 66 - 189 mm / [Traglast] 24.5, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



UCHIMURA hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 66 und 189 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 24.5 oder 98 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff itril-Butadien-Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

303TES

Teilenummer
303TES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Radmontagehöhe H(mm) 66 Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung
Lastbereich(daN) ~35.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 24.5
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Schraubendurchmesser d (Durchmesser des Hauptmontageschafts) M8_P1.25 Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 20
Wendekreis r(mm) 52 Rollenfarbe Schwarz (vollsynthetisches Kautschukrad – kein Hartgummi)

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / Modell 300Es / NBR / Gewindebolzen, Lochplatte / el. leitfähig, die Teilenummer ist 303TES.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 303TES.

Technischer Support