Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 420 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Mit den Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 250 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 160 oder 420 daN (kgf). Bei 140.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNDK-200
Teilenummer
|
---|
PNDK-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 140.01~220.00 | 220 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 112 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 63 | Obere Platte F1(mm) | 151 | Obere Platte F2(mm) | 102 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Feste Lenkrolle der Ausführung K für mittlere Lasten der Größe 200 mm (nur Metallbeschlag, kein Rad) , die Teilenummer ist PNDK-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNDK-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBK-200 |
PK-200 |
PNAK-200 |
PNK-200 |
PNUAK-200 |
PNUDK-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
80.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
70.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 140.01~220.00 | 160 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
72.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 140.01~220.00 | 220 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
94.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
134.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 320.01~485.00 | 350 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager |