Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe【350 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in der Größe 6. Um die Linsenkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, ist die Oberflächenbehandlung chromatiert. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNHNDP3-STC-M6-16

Teilenummer
CSPPNHNDP3-STC-M6-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.35 €

17.05 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L (mm) 16
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Steigung(mm) 1 Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kombischrauben mit Federring und Scheibe, die Teilenummer ist CSPPNHNDP3-STC-M6-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNHNDP3-STC-M6-16.

Technischer Support