Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / CSPPNH (Teilenummern)

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / CSPPNH
  • Mengenrabatt
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] PVDF
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Application] Standard, Resin
[Materials] PVDF
[Color] Semi-transparent
[Nominal Thread (M)] 3 4 5
[Length L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 20 25
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNH-PVDF-M4-10

Teilenummer
CSPPNH-PVDF-M4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 10
Werkstoff PVDF Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Abstand(mm) 0.7 Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PVDF Farbe Halbtransparent

Sie befinden sich auf der Seite für Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / CSPPNH, die Teilenummer ist CSPPNH-PVDF-M4-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNH-PVDF-M4-10.

Technischer Support