Konstruktionsteile, Montageelement, Kunststoffverbinder J-4 (Teilenummern)

Konstruktionsteile, Montageelement, Kunststoffverbinder J-4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
The plastic joint is a light and durable assembled material, which is adhesively fixed by using erector dedicated Sun Arrow adhesive.

(i)Hinweis

  • *Das Produktbild zeigt den schwarzen Typ, aber die von uns verkauften sind elfenbeinfarben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J-4IVO

Teilenummer
J-4IVO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.80 €

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Eckstück Eckentyp L-Ausführung -3
Befestigungsmethode Steckbar Betriebsumgebung Standard Werkstoff Kunststoff
Farbe Elfenbeinfarben Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 28 Ausführung Für Ecken (3 Richtungen)

Sie befinden sich auf der Seite für Konstruktionsteile, Montageelement, Kunststoffverbinder J-4, die Teilenummer ist J-4IVO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-4IVO.

Technischer Support