Sanitärformstück, Spezialbauteil, DSF- gerades Rohr mit Dichtflansch, Armverschlusskupplung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSF-S2-10S-25
DSF-S2-15S-40
DSF-S2-20S-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)
Nenn-Ø

139.64 €

1 9 Arbeitstage 10791S x 1B (25A)

169.99 €

1 9 Arbeitstage 10861,5S x 1 1/2B (40A)

182.14 €

1 5 Arbeitstage 101002S x 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Technischer Support