Edelstahl-Ventil - CSH-BS, Kugelhahn, voll öffnend, Einsatz, stumpfgeschweißt (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSH-SS2-15-L
CSH-SS2-20-L
CSH-SS2-25-L
CSH-SS2-40-L
CSH-SS2-50-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L
(mm)
Höhe h
(mm)
Maß W
(mm)
Größe

93.77 €

1 7 Arbeitstage 1075611211/2B (15A)

103.83 €

1 7 Arbeitstage 1080631213/4B (20A)

133.78 €

1 10 Arbeitstage 1090721511B (25A)

231.81 €

1 7 Arbeitstage 10120871781 1/2B (40A)

356.45 €

1 7 Arbeitstage 101341001802B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Lochgeschweißt
Steuerseite, Verbindungsausführung Lochgeschweißt Griffform Verriegelungsgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support