Sanitärformstücke Klemmstück Teile Klemmstück EL-F 90°-Winkelstück (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EL-FS1-10S
EL-FS1-15S
EL-FS1-20S
EL-FS1-25S
EL-FS1-30S
EL-FS1-40S
EL-FS3-10S
EL-FS3-15S
EL-FS3-20S
EL-FS3-25S
EL-FS3-30S
EL-FS3-40S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBereich Nennaußen-Ø Befestigungsmaterial Nenn-Ø

66.99 €

1 11 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1S

68.80 €

1 5 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5S

91.43 €

1 11 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2S

106.00 €

1 11 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S

123.77 €

1 11 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3S

239.05 €

1 11 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4S

85.99 €

1 11 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1S

96.86 €

1 11 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5S

82.10 €

1 11 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2S

148.52 €

1 11 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S

178.97 €

1 11 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3S

341.51 €

1 11 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform 90°-Winkelstück Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) Dichtkonus
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch

Technischer Support