Handkurbel / HM-3 / Zinkguss / sandgestrahlt / Kugelkopfform / Kugelkopf / Ballengriff (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM-3M
HM-3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser des Griffs
(Ø)
Außen-Ø der Welle
(mm)
Länge
(mm)
Breite
(mm)

27.10 €

1 5 Arbeitstage 1113612732

26.54 €

1 5 Arbeitstage 82289425

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Kurbelgriff drehbar Werkstoff (Korpus) Zinkguss Ausführung (Nabe) Montagebereich Rundes Loch (Durchgangsbohrung)
Griff No (mit Montagebohrung für Griff) Ausführung (Griff) nicht wählbar Oberfläche (Korpus) Sandgestrahlt
Quadratische Bohrung Durchmesser W(mm) 14 Innengewinde (Gewindestift radial) NA

Technischer Support