Geschlitzte Kupplung - Nabenklemmung - SACC/SSCC (Teilenummern - CAD Download)

Geschlitzte Kupplung - Nabenklemmung - SACC/SSCC
  • Sonderpreis
Slit type couplings are suitable for applications where rotational accuracy is required. Product that achieves high responsiveness, with low moment of inertia. LINK Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SACC20-5-8

Teilenummer
SACC20-5-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.56 €

10.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm) 5
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm) 8 Grundwerkstoff Aluminium zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 1.01 bis 3.00
[A] Außendurchmesser(mm) 20 [W] Gesamtlänge(mm) 26 Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000
Eigenschaften Spiel 0 / Kompakt Anwendung Standard Zulässiges Anzugsmoment(Nm) 2.2
Max. Drehzahl(r/min) 7500 Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.1
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1.5 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0.3 Trägheitsmoment(kg・m2) 0.0000088
Achsbefestigungsmethode Klemme schraubenfixiert

Sie befinden sich auf der Seite für Geschlitzte Kupplung - Nabenklemmung - SACC/SSCC, die Teilenummer ist SACC20-5-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SACC20-5-8.

Technischer Support