Kupplung mit Schlitz - Ausführung mit Stellschraube - lange Ausführung [SCT-8] (Teilenummern - CAD Download)

Kupplung mit Schlitz - Ausführung mit Stellschraube - lange Ausführung [SCT-8]
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Slit type couplings are suitable for applications where rotational accuracy is required. Long set screw type product that achieves high responsiveness, with low moment of inertia. SC is a coupling manufacturer established in 1987 With factories located in Taiwan, from manufacturing to sales, establishing a reliable production line. With large overseas exports, this manufacturer is highly rated in Asia, Southeast Asia and Europe.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCT-25-6X12

Teilenummer
SCT-25-6X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.95 €

9.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlitzte Ausführung Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm) 6 Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm) 12
Grundwerkstoff Aluminium zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 0.05 bis 1.00 Außendurchmesser D(mm) 25
Gesamtlänge L(mm) 31 Max. Drehzahlbereich(r/min) 10,001 bis 78,000 Eigenschaften Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt
Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor Zulässiges Anzugsmoment(Nm) 1 Max. Drehzahl(r/min) 15000
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.15 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Kupplung mit Schlitz - Ausführung mit Stellschraube - lange Ausführung [SCT-8], die Teilenummer ist SCT-25-6X12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCT-25-6X12.

Technischer Support