Lenkrollen mit Bremse / ZP14C-□□□ / Gummi, PUR / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen mit Bremse / ZP14C-□□□ / Gummi, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 142 - 240 mm / [Traglast] 250, 700 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, Polyurethan



Mit den Lenkrollen mit Bremse von SONRIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 142 und 240 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 250 oder 700 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 220.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, Kunstkautschuk und Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP14C-100
ZP14C-150
ZP14C-200
ZP64C1-100
ZP64C1-125
ZP64C1-160
ZP64C1-200
ZP93C-100
ZP93C-125
ZP93C-150
ZP93C-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Rollen-Ø D
(mm)

22.21 €

1 14 Arbeitstage 142320.01~485.00350Kautschuk100

27.80 €

1 14 Arbeitstage 190485.01~750.00500Kautschuk150

32.14 €

1 56 Arbeitstage 240485.01~750.00550Kautschuk200

22.62 €

1 15 Arbeitstage 142220.01~320.00250Polyurethan100

24.72 €

1 14 Arbeitstage 165220.01~320.00300Polyurethan125

28.28 €

1 56 Arbeitstage 190320.01~485.00400Polyurethan150

32.60 €

1 56 Arbeitstage 240485.01~750.00500Polyurethan200

27.86 €

1 15 Arbeitstage 142220.01~320.00320Polyurethan100

32.44 €

1 14 Arbeitstage 165320.01~485.00400Polyurethan125

36.67 €

1 15 Arbeitstage 190485.01~750.00550Polyurethan150

39.96 €

1 5 Arbeitstage 240485.01~750.00700Polyurethan200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F(mm) 85
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G(mm) 69 Plattenlänge A(mm) 114 Plattenbreite C(mm) 100
Radbreite B(mm) 50 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Schwere Last
Grundmodell Einzelbremse

Technischer Support