Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72.5 - 235 mm / [Traglast] 40, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, TPE, technischer Kunststoff
Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von SONRIN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 72.5 und 235 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 40 oder 200 daN (kgf). Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Kunstkautschuk, TPE und technischer Kunststoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SK13A-100 |
SK13A-125 |
SK13A-150 |
SK13A-200 |
SK32B-80 |
SK32B-100 |
SK32B-125 |
SK32B-150 |
SK32B-200 |
SK62A-65 |
SK62A-100 |
SK62A-125 |
SK82A-50 |
SK82A-75 |
SK82A-100 |
SK82A-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lastkategorie | Nutzbarer Gewindeabschnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | 56 Arbeitstage | 128 | 35.01~80.00 | 80 | Kautschuk | 100 | 30 | Geringe Last | M12 | ||
12.50 € | 1 | 56 Arbeitstage | 153 | 80.01~140.00 | 100 | Kautschuk | 125 | 37.5 | Geringe Last | M12 | ||
21.11 € | 1 | 56 Arbeitstage | 185 | 80.01~140.00 | 140 | Kautschuk | 150 | 40 | Geringe Last | M20 | ||
26.49 € | 1 | 56 Arbeitstage | 235 | 140.01~220.00 | 200 | Kautschuk | 200 | 50 | Geringe Last | M20 | ||
9.44 € | 1 | 56 Arbeitstage | 106 | 35.01~80.00 | 60 | Technischer Kunststoff | 80 | 35 | Mittlere Last | M12 | ||
10.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | 128 | 35.01~80.00 | 70 | Technischer Kunststoff | 100 | 35 | Mittlere Last | M12 | ||
11.75 € | 1 | 56 Arbeitstage | 153 | 80.01~140.00 | 90 | Technischer Kunststoff | 125 | 35 | Mittlere Last | M12 | ||
19.83 € | 1 | 56 Arbeitstage | 185 | 80.01~140.00 | 130 | Technischer Kunststoff | 150 | 40 | Mittlere Last | M20 | ||
24.55 € | 1 | 56 Arbeitstage | 235 | 140.01~220.00 | 160 | Technischer Kunststoff | 200 | 50 | Mittlere Last | M20 | ||
6.06 € | 1 | 53 Arbeitstage | 89 | 35.01~80.00 | 45 | Kunstkautschuk | 65 | 21 | Geringe Last | M10 | ||
10.06 € | 1 | 53 Arbeitstage | 128 | 35.01~80.00 | 60 | Kunstkautschuk | 100 | 27 | Geringe Last | M12 | ||
11.37 € | 1 | 53 Arbeitstage | 152 | 35.01~80.00 | 70 | Kunstkautschuk | 125 | 27 | Geringe Last | M12 | ||
5.66 € | 1 | 56 Arbeitstage | 72.5 | 35.01~80.00 | 40 | [Sonstige] TPE | 50 | 20 | Geringe Last | M10 | ||
6.94 € | 1 | 56 Arbeitstage | 103 | 35.01~80.00 | 50 | [Sonstige] TPE | 75 | 25 | Geringe Last | M10 | ||
10.66 € | 1 | 56 Arbeitstage | 132 | 35.01~80.00 | 75 | [Sonstige] TPE | 100 | 32 | Geringe Last | M12 | ||
12.58 € | 1 | 56 Arbeitstage | 161 | 80.01~140.00 | 90 | [Sonstige] TPE | 125 | 32 | Geringe Last | M12 |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Grundmodell | Doppelbremse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Nutzbarer Gewindeabschnitt
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften