Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 103 - 240 mm / [Traglast] 60, 700 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan
SONRIN hat diese Schwerlast-Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 103 und 240 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 60 oder 700 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 750 daN (kgf). Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DP93C-200
Teilenummer
|
---|
DP93C-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite C (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.83 € | 1 | 15 Arbeitstage | 240 | 485.01~750.00 | 700 | Polyurethan | 84 | 71 | 114 | 100 | 200 | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Lastkategorie | Schwere Last | Grundmodell | Feststehend |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / DP13C1 / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist DP93C-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DP93C-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite C(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DP14C-100 |
DP14C-125 |
DP14C-150 |
DP14C-200 |
DP34C-100 |
DP34C-125 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite C (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 15 Arbeitstage | 142 | 320.01~485.00 | 350 | Kautschuk | 84 | 71 | 114 | 100 | 100 | 45 | ||
21.69 € | 1 | 15 Arbeitstage | 165 | 320.01~485.00 | 450 | Kautschuk | 84 | 71 | 114 | 100 | 125 | 45 | ||
24.48 € | 1 | 15 Arbeitstage | 190 | 485.01~750.00 | 500 | Kautschuk | 84 | 71 | 114 | 100 | 150 | 45 | ||
28.00 € | 1 | 56 Arbeitstage | 240 | 485.01~750.00 | 550 | Kautschuk | 84 | 71 | 114 | 100 | 200 | 45 | ||
16.13 € | 1 | 15 Arbeitstage | 135 | 220.01~320.00 | 250 | Nylon | 72 | 62 | 97 | 86 | 100 | 40 | ||
17.52 € | 1 | 15 Arbeitstage | 159 | 220.01~320.00 | 300 | Nylon | 72 | 62 | 97 | 86 | 125 | 40 |