Schwerlast-Bockrollen / DP13C1 / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Schwerlast-Bockrollen / DP13C1 / Stahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 103 - 240 mm / [Traglast] 60, 700 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan



SONRIN hat diese Schwerlast-Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 103 und 240 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 60 oder 700 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 750 daN (kgf). Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DP14C-100
DP14C-125
DP14C-150
DP14C-200
DP34C-100
DP34C-125
DP34C-150
DP34C-200
DP64C1-100
DP64C1-125
DP64C1-160
DP64C1-200
DP83C-75
DP83C-100
DP83C-125
DP93C-100
DP93C-125
DP93C-150
DP93C-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite C
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)

18.60 €

1 15 Arbeitstage 142320.01~485.00350Kautschuk847111410010045

21.69 €

1 15 Arbeitstage 165320.01~485.00450Kautschuk847111410012545

24.48 €

1 15 Arbeitstage 190485.01~750.00500Kautschuk847111410015045

28.00 €

1 56 Arbeitstage 240485.01~750.00550Kautschuk847111410020045

16.13 €

1 15 Arbeitstage 135220.01~320.00250Nylon7262978610040

17.52 €

1 15 Arbeitstage 159220.01~320.00300Nylon7262978612540

20.50 €

1 15 Arbeitstage 185320.01~485.00400Nylon7262978615040

21.65 €

1 56 Arbeitstage 235485.01~750.00500Nylon7262978620040

19.43 €

1 15 Arbeitstage 142220.01~320.00250Polyurethan----10045

21.53 €

1 15 Arbeitstage 165220.01~320.00300Polyurethan----12545

25.00 €

1 56 Arbeitstage 190320.01~485.00400Polyurethan----16045

30.20 €

1 56 Arbeitstage 240485.01~750.00500Polyurethan----20050

7.06 €

1 56 Arbeitstage 10335.01~80.0060Polyurethan----75-

9.43 €

1 56 Arbeitstage 12880.01~140.0085Polyurethan----100-

11.71 €

1 56 Arbeitstage 15080.01~140.00110Polyurethan----125-

25.04 €

1 15 Arbeitstage 142220.01~320.00320Polyurethan847111410010050

29.56 €

1 15 Arbeitstage 165320.01~485.00400Polyurethan847111410012550

33.52 €

1 53 Arbeitstage 190485.01~750.00550Polyurethan847111410015050

38.83 €

1 15 Arbeitstage 240485.01~750.00700Polyurethan847111410020050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben
Lastkategorie Schwere Last Grundmodell Feststehend

Technischer Support