Styrolharzplatte (mit UV-Mittel) transparente Matte (Teilenummern)

Styrolharzplatte (mit UV-Mittel) transparente Matte
  • Mengenrabatt
Transparent matte surface finish. The surface can be wiped clean. Stronger in high-temperature, high-humidity environments, such as bathrooms, etc., compared to other plastics. Almost no warping occurs due to moisture absorption.
*Available in single or multiple quantities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PSWM-1802

Teilenummer
PSWM-1802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.28 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff Styrol (Styrol) Ausführung (Detail) Wetterbeständig Farbe Transparenz
Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung Größe (Plattendicke)(mm) 3.4 Größe (längs)(mm) 1830
Größe (seitlich)(mm) Ca. 915 Spezifikationen Muster: Transparent, matt

Technischer Support