Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OZ-C-AL-11/2
Teilenummer
|
---|
OZ-C-AL-11/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Maß C (mm) | Maß F (mm) | Maß G (mm) | Maß H (mm) | Maß I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40A | 1.76 | 191 | 89 | 54 | 31 | 38 | 115 | 40 |
Loading...
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Material | Aluminium | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Maß C(mm)
Maß F(mm)
Maß G(mm)
Maß H(mm)
Maß I(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften