Schneidring für bördellose Verbindungen / SRD (Teilenummern)

Schneidring für bördellose Verbindungen / SRD

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm



Die Schneidringe für bördellose Verbindungen von SANKOMS werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Schneidringe haben einen Außendurchmesser von 6 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRD-8M
SRD-10M
SRD-12M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)

13.49 €

1 13 Arbeitstage 88

14.07 €

1 10 Arbeitstage 1010

17.34 €

1 10 Arbeitstage 1212

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Dichtkonus Werkstoff (zugehörige Bauteile) Messing
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA

Technischer Support