Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSQC4-01 |
MSQC4-M3 |
MSQC4-M5 |
MSQC6-01 |
MSQC6-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Thread Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 1 | 14 Arbeitstage | 4 | R1/8 | ||
3.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 4 | M3 | ||
3.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | M5 | |
3.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6 | R1/8 | ||
4.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | M5 |
Loading...
Ausführung | Single-Action Coupling | Befestigung, Ausführung | Screw Mount Direction | Zulässige Flüssigkeit | For air |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Standard (PBT) | Anwendung | Standard | Werkstoff Gewinde | Brass |
Dichtungswerkstoff | Standard (NBR) | Schraubmontage, Richtung | Straight | Betriebstemperatur(°C) | 5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Thread Diameter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften