Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-408A (Teilenummern)

Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-408A
  • Mengenrabatt
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ-408AB
PJ-408AG
PJ-408AM
PJ-408AW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

1.54 €

1 8 Arbeitstage 10[blau] Königsblau

1.63 €

1 6 Arbeitstage 10[Grau] Dunkelgrau

1.54 €

1 8 Arbeitstage 10[Grün] Waldgrün

1.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10[Weiß] Naturweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Parallel
Befestigungsmethode Klebebefestigung Betriebsumgebung Standard Werkstoff AAS-Kunststoff
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Abstand(mm) 110 Spezifikationen 2 Richtungen für Winkel: Parallel, One-Touch

Technischer Support