Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-701 (Teilenummern)

Kunststoff-Verbindungsstück für Rohrrahmen PJ-701
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PJ-701B
PJ-701G
PJ-701M
PJ-701W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

0.92 €

1 8 Arbeitstage 10[blau] Königsblau

1.03 €

0.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Grau] Dunkelgrau

1.04 €

1 8 Arbeitstage 10[Grün] Waldgrün

0.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Weiß] Naturweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Kreuzform
Befestigungsmethode Steckbar Betriebsumgebung Standard Werkstoff AAS-Kunststoff
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Spezifikationen Aufnahme von Kopfplatte usw. (15,25 mm Versatz)

Technischer Support