Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-151 (Teilenummern)

Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-151
[Merkmale] Es kann bei der Herstellung von Türen usw. mit Rohrrahmen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JB-151

Teilenummer
JB-151
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.94 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Parallel
Befestigungsmethode Schraubbefestigung Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Abstand(mm) 70
Spezifikationen Feststehendes Metallelement P70 Zubehör Schrauben M8×20, Mutter, mit SP

Sie befinden sich auf der Seite für Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-151, die Teilenummer ist JB-151.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JB-151.

Technischer Support