Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-160 (Teilenummern)

Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-160
[Merkmale] Es kann bei der Herstellung von Türen, etc. mit Rohrrahmen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JB-160

Teilenummer
JB-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.77 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Parallel
Befestigungsmethode Schraubbefestigung Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Spezifikationen Halterung mit Anschlag 180
Zubehör Mit Schraube M6×10

Sie befinden sich auf der Seite für Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-160, die Teilenummer ist JB-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JB-160.

Technischer Support