Linsenkopfschrauben / Innensechsrund mit Stift【4 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Linsenkopfschrauben / Innensechsrund mit Stift

Konfigurierbar in [Länge] 15 - 20 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Antriebsform] Sechsrund




Diese Linsenkopfschrauben von YAHATA NEJI sind ein Muss in jedem Materiallager. Sie sind erhältlich in den Größen 6. Es gibt die Antriebsform Sechsrund. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874836717
4979874836724
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge (mm)
(mm)
JAN Code

6.52 €

4 Stk. pro Packung

3 Packungen 6 Arbeitstage 154979874836717

6.50 €

4 Stk. pro Packung

3 Packungen 7 Arbeitstage 204979874836724

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße des Gewindes (M) 6 Form der Montagebohrung Sechskantschrauben, hohl Grundform Standard (rund)
Anzahl in einem Paket 4

Technischer Support