Hitzebeständiger Schlauch mit Drahtarmierung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WHR-25-[1-20/1]M
WHR-32-[1-20/1]M
WHR-38-[1-20/1]M
WHR-50-[1-20/1]M
WHR-65-[1-20/1]M
WHR-75-[1-20/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 2532.61601 ~ 20
1 10 Arbeitstage 3239.81801 ~ 20
1 10 Arbeitstage 3846.22001 ~ 20
1 10 Arbeitstage 5061.63001 ~ 20
1 10 Arbeitstage 6576.04001 ~ 20
1 10 Arbeitstage 7590.26001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Lebensmittel Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Antistatisch / Hitzebeständigkeit
Schlauchmaterial Weich-PVC+Hart-PVC+Hartstahldraht (Edelstahl) Metallbefestigungen NA Farbe Transparent + Weiß (verstärkter Abschnitt)
Zulässiger Druck bei normaler Temperatur(MPa) 0.30 Maximale Betriebstemperatur(°C) 80 Spezifikationen Mit Staubschutzkappe

Technischer Support