Kugelrollen / 0001742□ / Stahlblech-Korpus (Teilenummern)

Kugelrollen / 0001742□ / Stahlblech-Korpus

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. Kugelrolle | Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 23.5 - 32 mm / [Traglast] 15, 40 kg



Die Kugelrollen von HILOGIK haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 23.5 und 32 mm. Die Traglast der Kugelrollen beträgt je nach Variante 15 oder 40 kg. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00017420
00017422
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe B
(mm)
Lastbereich
(daN)
Raddurchmesser A oder Durchmesser A
(mm)
Radbreite C
(mm)
Lastwiderstand
(kg)
Artikelbezeichnung

5.17 €

10 6 Arbeitstage 23.5~35.00372215Oberflächenberührende Rolle 20 mm

18.18 €

8 6 Arbeitstage 3235.01~80.00573340Oberflächenberührende Rolle 32 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Platte, Kugelrolle Anschlag kA Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Eisen Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support