Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N-010934-40A-D3/8
Ausführung | U-förmige Metallbefestigungen | Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm) | 40 ~ unter 50 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Passende Rohrausführung | Stahlrohr / Stahlrohr beschichtet | Oberflächenbehandlung | Verzinkt | Rohrnenn-Ø | 40A |
Passender Rohr-Ø (A)(mm) | 48.6 | Maß P(mm) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Schellenband für Edelstahlrohr GP, die Teilenummer ist N-010934-40A-D3/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-010934-40A-D3/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften