3-stufiges Kombinationsschloss mit Zahlen (Teilenummern)

3-stufiges Kombinationsschloss mit Zahlen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Material - Brass / Body width (mm) - 20
· Full length (mm) - 54.5 / Body length (mm) - 31.5
· Size D (mm) - 23
· Size E (mm) - 10
· Size F (mm) - 13/ Hanger diameter (ø mm) - 3
· Header dimensions (mm) - W55 × H120 × D12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-086

Teilenummer
G-086
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.28 €

3.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zeichen (Ziffern) kombiniert Tablet Werkstoff Messing Grundkorpusbreite(mm) 20
Gesamtlänge(mm) 54.5 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 31.5 Größe D(mm) 23
Größe E(mm) 10 Größe F(mm) 13 Hängedurchmesser(φ mm) 3
Maße Kopfstück(mm) B55×H120×D12

Sie befinden sich auf der Seite für 3-stufiges Kombinationsschloss mit Zahlen, die Teilenummer ist G-086.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-086.

Technischer Support