Luftgebläse, Aluminium AB (Teilenummern)

Luftgebläse, Aluminium AB
  • Mengenrabatt
With a conventional nozzle, the impact force is strongest directly below the nozzle and weaker at the end. Here, the internal structure has been optimized to make uniform blowing possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AB-10A
AB-15A
AB-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMin. Durchgangsdurchm.
(mm)

129.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100.7

73.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100.9

129.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Lüfter Luftquelle Kompressor Werkstoff Aluminium
Montagewinkel Flach Winkeleinstellung Gerade mit Düse Verstärkerausführung
Ausführung Luftdüsen Eigenschaft Präzise und gleichmäßig Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.4 Befestigungsschraube R1/4

Technischer Support