Integrierte flache Sprühdüse (Teilenummern)

Integrierte flache Sprühdüse
  • Mengenrabatt
Because the internal structure is simple, the product is not prone to clogging by impurities. Large particles. For the flow rate distribution, the central part of the spray part is convex.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1/4KSH-0465
1/4KSH-0480
1/4KSH-0665
1/4KSH-0865
1/4KSH-0880
1/4KSH-1065
1/4KSH-1080
1/4KSH-1565
1/4KSH-1580
1/4KSH-2080
1/4KSH-3080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpraying Angle θ (at 0.5MPa)
(deg)
Min. Durchgangsdurchm.
(mm)

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10701.3

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10851.2

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10701.7

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10702.0

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10851.8

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10692.3

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10842.0

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10692.9

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10842.6

11.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10843.1

11.78 €

1 11 Arbeitstage 10843.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Flach Strömungsmedium Ein Fluid Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Ausführung Fluid Eigenschaft Verstopfungsbeseitigung Zulässige Flüssigkeit Öl / Wässrige Lösung / Wasser / Ätzlösung
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::1.5

Technischer Support