Mini-Vernebelungsdüse, Ausführung mit internem Mischen. (Teilenummern)

Mini-Vernebelungsdüse, Ausführung mit internem Mischen.
  • Mengenrabatt
Enables a wide range of water controls, from extremely small to extremely large volumes of water. Small and lightweight, which enables assembly even in narrow spaces.
Can spray over a wide area because it is a wide angle type. Micro particles allow for rapid drying.
Simple structure reduces clogging, makes disassembly and cleaning easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSMMS-015115
KSMMS-027115
KSMMS-040115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMin. Durchgangsdurchm.
(mm)

144.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100.35

144.27 €

1 11 Arbeitstage 100.5

144.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 100.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Flach Strömungsmedium Zwei Flüssigkeiten mischend Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Ausführung Zwei Fluide Eigenschaft Nebel Zulässige Flüssigkeit Wasser
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.5

Technischer Support